Système de manutention pour steak

Défi

Manipulation de produits bruts du convoyeur à l'emballage. Comme la pince elle-même ne dispose pas de son propre entraînement, elle est commandée par un axe de rotation intégré au Flexpicker.

Solution

La solution réside dans une conception des composants conforme aux normes alimentaires. De plus, une interface directe entre l'axe de rotation du robot et la cinématique de la pince a été créée.

Faits saillants et données techniques
  • Entraînement servomoteur AC
  • Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînementélectrique
Concept de préhensionFORM
Course max.177 [mm]
Poids système2.5 [kg]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message